Opublikuj swoje produkty
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen

    Balcony Privacy Screen

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)

    Our privacy screens are manufactured with an aluminium frame and various sheet materials.

    The main purpose is to act as a privacy screen, but it also functions as a wind protector.

    The aluminium profiles can be anodised or painted in any color.

    The screens are installed in the facade, railing and deck.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Opis
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWAL_balcony_privacy_screen
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuBalcony Railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing