Opublikuj swoje produkty
Balcony Railing Expanded Metal Top Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Top Mounted

    Balcony Railing Expanded Metal Top Mounted

    Our very popular railings with expanded metal are available in any color of your choosing.

    We have several top rail profiles to choose from.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Opis
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWAL_balcony_railing_expanded_metal_top
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuBalcony Railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing