Opublikuj swoje produkty
YMER Bicycle Shelter

YMER Bicycle Shelter

YMER bicycle shelter is an affordable product with selectable length.
The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
YMER is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

YMER can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Opis
  • Picture 1: YMER 2 (9pl) c/c 2000 mm.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWAL_bicycle_shelter
  • Rodzina produktuYMER
  • Grupa produktuBicycle Shelter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-13
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyOgniwo ocynkowane
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • OmniClass Number23-11 29 11 13
  • OmniClass TitleBicycle Shelters