Opublikuj swoje produkty
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence

    CARPO Parking Fence

    CARPO is a maintenance-free and easy-to-install parking fence that fits in most environments. The price is very competitive even in comparison with wood. Optionally, the profiles can be fitted with a reflex which facilitates parking in the dark and dusk.

    CARPO is structured in modules, where the maximum length is 3000mm/module.

    The profiles are in powder-coated aluminum and is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    CARPO can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWAL_carpo_parking_fence
    • Rodzina produktuFence
    • Grupa produktuParking Fence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyOgniwo ocynkowane
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences