Opublikuj swoje produkty
Sectional Railing Side Mounted Aluminium
Sectional Railing Side Mounted Aluminium
Sectional Railing Side Mounted Aluminium

    Sectional Railing Side Mounted Aluminium

    This side mounted Weland Aluminium sectional railing is a flexible and economical aluminium rail system. This railing is made of a Ø 50 mm anodised aluminium pipe, which makes it easy to install and maintenance free.

    The dimensions we offer are 500, 750, 1000 and 2000 mm which give all possible length combinations in 250 mm steps.

    This sectional railing is suitable both as a small boundry rail and as a guardrail at larger plants.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Opis
    • Length (mm)             Height (mm)    

       500                               1200
       750                               1200
       1000                             1200
       2000                             1200

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWAL_sectional_railing_side_mounted_aluminium
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuBalcony Railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing