Opublikuj swoje produkty
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel

    Parallel system for solar panel

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(21 recenzje)

    Weland Stål's fixing system for solar panels are customised for our Nordic conditions and are calculated and tested to endure tough wind and snow conditions. The systems work for allt types of roofs and solar cells, solar panels and solar collectors.

    The system contains of few, easy-to-use components, making your assembly quick and efficient. Thanks to our stock, we deliver the products in a few days directly to the installation site.

    The solar panel fixing systems are available in different angles up to a tilt of 50 degrees from the roof.

    Opis
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is parallell to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysolar_panel_parallel
    • Rodzina produktuRoof Accessories
    • Grupa produktuSolar Panel System
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyOgniwo ocynkowane
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSolar module roof anchors
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Accessories
    • OmniClass Number23-13 41 00
    • OmniClass TitleRoof Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Norwegia
    Szwecja