Opublikuj swoje produkty
French balcony double door

French balcony double door

3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
Double Leaf Terrace door A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function. Single leaf door (FDG) are secured by a concealed multipoint locking espagnolette bolt mechanism incorporating an integral handle operated friction stay, with a variable hold open position up to either 90° or 165°. Single Leaf Terrace door aluminium/wood 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,3 Sound reduction 42 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFDGD
  • Rodzina produktuWindows
  • Grupa produktuOutward Opening
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-05
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • OmniClass Number23-17 11 21
  • OmniClass TitleGlazed Doors