Opublikuj swoje produkty
Side swing projecting

Side swing projecting

Side swing Projecting window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. The side swing projecting windo has an elegant and mordern function. The window has a side hung open out action, the sash being hung on a pair of concealed friction hinges. An opening angle of 90° can be achieved to enable external surfaces to be cleaned from within the building Side Swing Projecting aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,4 Sound reduction between 32 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Sash weight to 50 kg Secure by design is available
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySSG_90
  • Rodzina produktuWindows
  • Grupa produktuOutward Opening
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-05
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows