Opublikuj swoje produkty
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
    WESTGATE

    SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights

    SCX-SERIES

    LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights

    Opis
    • Technical Specs

      • Voltage: 120~277VAC 50/60Hz
      • Ambient Temperature: -13°F~104°F
      • Dimmable: 0~10V dimmable
      • CRI:>80
      • Power Factor:>0.95
      • Efficacy: 110LM/W
      • IP Rating: IP54
      • Life Span: 50,000 hours
      • Housing: White, Aluminum
      • Lens: Frosted Polycarbonate
      • Certifications: UL Listed, Damp Location, IP54
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySCX-SERIES
    • Rodzina produktuArchitectural Lighting
    • Grupa produktuLinear Luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-10
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)2.75
    • Głębokość (cale)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures