Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

WICLINE 75 MAX - Windows

Odniesienie unikalne: WICLINE_75_MAX_W
Producent: WICONA
Rodzina produktu: Windows
Grupa produktu: Concealed sash Concealed handle
Szerokość (mm): 1400
Wysokość (mm): 2250
Głębokość (mm): 75
Data publikacji: 2019-04-30
Numer edycji: 2
Typ: Modele pokazowe
Pobierz (2)
The new WICLINE 75 MAX aluminium window is based on the technology of the WICLINE 75 window series: developed in Germany, tried and tested over years and used all over the world in numerous properties. “MAX” stands for top innovation and the triple performance spectrum of a harmonious appearance, greater light and comfort, and a system containing a high proportion of recycled materials.

The Window handle is hidden in the sash, adding to the harmonious appearance of the window.

This innovative design idea was awareded a prize from the international expert juries at both the iF DESIGN AWARD 2018 and the Red Dot Design Award 2018.

TECHNICAL PERFORMANCE:

Profile technology:
Frame depth: 75 mm
Frame rebate height: 44 mm
Overall construction depth of profile system: 95mm

Profile sightlines:
Frame profiles: 74 mm
Transom profiles: 79 mm
Sash profiles, concealed: 57 mm (internal sightline)

Thermal performance:
Uw-value up to 0.81 W/(m²K) for a standard element of 1230 mm x 1480 mm and glass with a Ug-value of 0.5 W/(m²K)

Acoustic performance:
Rw (C, Ctr) up to 48 (-2;-6) dB for a standard element of 1230 mm x 1480 mm and glass with a build-up of 12 laminated acoustic/12/4/12/8 laminated acoustic

Types of opening:
Side-hung window, turn-tilt window, bottom-hung window, tilt-first window

Air permeability: Class 4
Watertightness: E750
Resistance to wind load: Class C5 / B5
Operating forces: Class 1
Mechanical strength: Class 4
Repeated opening/closing: Class 3 (20.000 cycles)
Impact resistance: Class 2


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Okna - Okna - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Windows
Kod UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: JL10
Uniclass 1.4 Opis: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Opis: Windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Opis: Windows
Numer OmniClass: 23-17 13 00
Tytuł OmniClass: Windows
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
Windows - Other

Nazwa Wartość
Application Perfectly designed for demanding office and residential buildings, as well as exclusive hotels
Material aluminium profile
Thermal Transmittance 1
Window Style Side-hung window, turn-tilt window, bottom-hung window, tilt-first window

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material aluminium profile

BIMobject®