Opublikuj swoje produkty
Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers
Wilkins

Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers

Designed for use with ZURN WILKINS Reduced Pressure Principle Backflow Preventers on horizontal or vertica installations. Device is necessary when installing a drain line and can be mounted to the body. (Drain line can be any standard piping material.)

Compliance:

  • A112.1.2
  • UL Listing
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAG
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory