Opublikuj swoje produkty
Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve

Zurn Model F100/F100G Fire Hose Valves are standpipe valves listed for use on a fire hose rack assembly, or as a fire department outlet connection.
Compliance: 
  • FM Approved
  • UL® Listed
  • C-UL®, ULC® Listed (2-1/2" only)
Features:
  • Available in sizes 1-1/2", 2-1/2"
  • Inlet Connections: FNPT
  • Standpipe valve listed for use on a fire hose rack assembly, or as a fire department outlet connection
  • Additional Options: Rough Chrome Plated (2-1/2")
Opis
    • keywords: backflow preventer, pressure vacuum breaker, irrigation backflow prevention, water safety valve, Wilkins backflow preventer, freeze-resistant backflow preventer, Wilkins valve, water safety device
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF100_F100G
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuValves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór