The Water Hammer Arrester shall be certified to NSF/ANSI 372, consist of a copper body with a low lead brass hexagonal male pipe threaded inlet, an acetal, polycarbonate or low lead brass piston, EPDM o-rings and lead free solder. The device shall be pre-charged and sealed at the factory. The Water Hammer Arrester shall be a ZURN WILKINS Model 1260XL
Compliance:
Features:
Keywords: Water Hammer Arrestor, Zurn Water Hammer Arrestor, Water Hammer Arrestor 120xl, water hammer arrestor working, water hammer arrestor uses,260XL,60XL
*Product contains weighted average lead content less than 0.25% for wetted surfaces.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |