| The Reduced Pressure Detector Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1047, and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access cover shall be 304L Stainless Steel, the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks and the relief valve shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Reduced Pressure Detector Backflow Prevention Assembly shall be a WILKINS Model 475STDA. Compliance:
Features:
|
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |