Opublikuj swoje produkty
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-F48OSYF
  • Rodzina produktuBackflow Preventers
  • Grupa produktuDouble Check Assembly
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)17.75
  • Szerokość (cale)7.87
  • Głębokość (cale)7.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDuctile Iron
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)42
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass Number23-27 31 11
  • OmniClass TitleBackflow Preventors