The Excess Pressure Shutdown Valve shall be a diaphragm actuated, pilot controlled valve. The main valve body shall be ductile iron ASTM A 536. The stem of the basic valve shall be guided top and bottom. The diaphragm shall not be used as a seating surface. All internal and external ferrous surfaces shall be coated with a high quality, fusion epoxy coating. The pressure pilot control shall be field adjustable from 50 psi to 200 psi. The valve shall be certified to NSF/ANSI Standard 61. The Excess Pressure Shutdown Valve shall be a WILKINS Model ZW207.
Compliance:
Features:
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |