Opublikuj swoje produkty
Wilkins ZW4004 Pressure-Tru ™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4004 Pressure-Tru ™ Automatic Fire Control Valve

The Pressure-Tru™ ZW4004 Series Pressure Reducing Valve is listed as a floor control valve, an indicating valve, and a check valve in automatic sprinkler systems as well as a standpipe valve for CLASS I and CLASS III systems. Regulates pressure under both flow and no-flow conditions.

Features:

  • Sizes: 2 1/2”
  • Maximum inlet pressure 400 psi
  • End connections (FNPT) ANSI B1.20.1
  • (Grooved) AWWA C606
  • Factory Set Tapped & plugged inlet and outlet for pressure gauge

Keywords: Pressure-Tru ™ Automatic Fire Control Valve, automatic pressure control valve, automatic pressure valve, automatic fire control, automatic control valve function

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-zw4004
  • Rodzina produktuAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Grupa produktuWater Pressure Reducing Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_94_72
  • Uniclass 2015 DescriptionReduced pressure zone valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass Number23-27 31 47
  • OmniClass TitlePressure Regulating Valves

Dostępny w krajach:

Ameryka północna