Opublikuj swoje produkty
Thermally Fused Laminate Panels
Wilsonart®

Thermally Fused Laminate Panels

Wilsonart® Thermally Fused Laminate Panels are curated to deliver every vision for stylish design. Infuse any space with the perfect combination of individual flair, functionality, cleanability, and desirable craftsmanship.

Decorative panels crafted for a distinct style and coordination.

Skontaktuj się z Wilsonart®

Opis
  • Extraordinary Coordination

    Wilsonart® TFL Panels can be best-matched with Wilsonart® HPL, Edgeband, and Cabinet Door & Molding options for industry-leading visual coordination. A suite of solutions is always available through the Wilsonart distribution network.

    Extraordinary Simplicity

    Each panel is crafted to meet industry performance standards for wear, stain, and scratch resistance to ensure durability in less demanding settings.

    Extraordinary Value

    More affordable than alternative materials and available in multiple substrate options.

    Extraordinary Sustainability

    Benefits the ecosystem and avoids harvesting of old-growth forests. Manufactured in the USA. FSC® solutions are available upon request. UL GREENGUARD Gold Certified for indoor air quality and peace of mind.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywilson-art-thermally-fused-laminate-panels
  • Rodzina produktuThermally Fused Laminate (TFL)
  • Grupa produktuPanels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-08-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPapier laminowany
  • Materiał dodatkowyPapier
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVeneers and facings
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • OmniClass Number23-15 15 33
  • OmniClass TitleWall Finish Restoration Products

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna