Opublikuj swoje produkty
250 mm - concealed actuator (WMX 803)
WindowMaster

250 mm - concealed actuator (WMX 803)

WMX 803 Chain Actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For concealed installation
  • Suitable for most types of window
  • Stroke length of up to 250mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWMX803
  • Rodzina produktuActuators
  • Grupa produktuChain actuators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-01-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)342
  • Głębokość (mm)42
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Otwieracze okien
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716