Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Window Openers | Top hung | Facade | with demo window

Odniesienie unikalne: facade_tophung
Producent: Windowmaster
Rodzina produktu: Windows
Grupa produktu: Facade
Data publikacji: 2015-01-27
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
WindowMaster offers a range of intelligent and elegant chain actuators for automating facade windows for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They can be used for many types of façade windows and are programmable 24V DC. Using intelligent MotorLink™ technology enables: position feedback for accurate millimeter-by-millimetre control to help reduce draughts, three programmable speeds and synchronisation of up to four windows.

CONCEALED:
WMX 803: stroke length less than 250 mm | WMX 823: stroke length less than 500 mm
Our design enables the actuators to be fully concealed within suitable profiles, leaving a clean line when the window is closed.

SURFACE MOUNTED:
WMX 804: stroke length 'less than 250 mm | WMX 826: stroke length less than 500 mm | WMU 836: stroke length less than 1000 mm

Download:
When you download one of the files, you will have a demo window with the suitable chain actuators for either concealed or surface mounted installation. For more information, please contact WindowMaster.


Główny materiał: Zink
Materiał wtórny: Stainless steel
Zaprojektowane w: Denmark
Wyprodukowane w: Denmark

Kategoria BIMobject: Okna - Otwieracze okien
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Windows
Kod UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: JL1
Uniclass 1.4 Opis: Windows/Rooflights/Screens/Louvres
Uniclass 2.0 Kod: PR-16-16-02
Uniclass 2.0 Opis: Actuators
NBS Reference Kod: 16-16-02
NBS Reference Opis: Actuators
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Austria
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject®