Opublikuj swoje produkty
WINDSOR Door Double Sliding-Switch  Mark-II
WINDSOR Door Double Sliding-Switch  Mark-II

    WINDSOR Door Double Sliding-Switch Mark-II

    WINDSOR Door Double Sliding-Switch Mark-II
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWINDSOR_Door_Double_Sliding-Switch_Mark-II
    • Rodzina produktuDoor
    • Grupa produktuDouble Sliding Switch
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2030
    • Szerokość (mm)2400
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors

    Dostępny w krajach:

    Azja