Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Pinnacle Clad – Bi-fold Patio Doors

Odniesienie unikalne: windsorwindows-Pinnacle-Clad-Bi-fold-Patio-Doors
Producent: Windsor Windows
Rodzina produktu: Doors
Grupa produktu: Pinnacle Clad
Data publikacji: 2018-09-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (24)

Enjoy smooth operation and the beauty of the outdoors with bi-fold doors from Windsor Windows & Doors. Create the perfect setting with a wide variety of sizes, colors and hardware configurations. Considering a contemporary look? Check out our narrow stile bifold door option that allows for more glass and expanded views.

  • Multi-point locking system on passage doors feature three-point jamb-engaged tongue system for uncompromised security
  • Bi-fold hardware system provides stability and smooth operation
  • Two door panel options available: 
    Standard Stile Option: 5-3/16” top rail, 8-9/16” bottom rail and 4-7/8” stiles
    Narrow Stile Option: 5-3/16” top rail, 5-3/16” bottom rail and 3-3/8” stiles
  • Deadbolt for added security
  • Panel exterior matches Pinnacle product line
  • Interior and exterior grilles may be paired in a variety of combinations. However, some combinations are not available in every product.



Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Opis: Doorset Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 25-30-20-20
NBS Reference Opis: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 76
CSI MasterFormat 2014 Title: Bifolding Metal Doors
Numer OmniClass: 23-17 11 23 15 15
Tytuł OmniClass: Bifold All Glass Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nazwa Wartość
Application Patio Door
Cladding Material Aluminum
Colour 22 standard colors ; 21 feature colors; custom colors available ; 8 anodized finishes
Method Of Operation Bi-Fold

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour 22 standard colors ; 21 feature colors; custom colors available ; 8 anodized finishes

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone