Opublikuj swoje produkty
RB9200

RB9200

2.9 z 5 gwiazdek2.9(17 recenzje)

2 File Drawer

Integrated, fully finished base with built in levelers.

Optional Interlocking Wall System for Extra Stability

Opis
  • WB Manufacturing’s REplay® Casework is at the top of adaptability. REplay® Casework are freestanding cabinets that can be easily moved to different rooms, different buildings, or different configurations again and again. REplay® cabinets come with a ten-year warranty.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRB9200
  • Rodzina produktuStorage
  • Grupa produktuDrawers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1914-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)29.75
  • Szerokość (cale)15.75
  • Głębokość (cale)24
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrawer units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings