Opublikuj swoje produkty
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    With our parking lifts, we double or triple the number of parking spaces within existing space. Parking lifts without a pit are designed for dependent parking and are ideal for single-family homes or parking garages with valet parking.

    Opis
    • More Information available on the Website.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywoehr_parklift_001
    • Rodzina produktuWÖHR PARKLIFT
    • Grupa produktuWÖHR PARKLIFT 450
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3200
    • Szerokość (mm)2300
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2000
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Parking
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • OmniClass Number23-23 21 11
    • OmniClass TitleCar Parking Systems