Opublikuj swoje produkty
Base Cabinet - Wastebasket - 24" Deep

Base Cabinet - Wastebasket - 24" Deep

4.4 out of 5 stars4.4(8 reviews)

Wolf Classic cabinets offer great style and practical storage to make your kitchen look as good as it performs. Affordable, high-quality cabinets with a five-year warranty and features typically found in much more expensive cabinetry enable you to make the kitchen of your dreams a reality. If you're looking for a set of high-quality kitchen cabinets that offer excellent value for your money, look no further than Wolf Classic. Wolf Classic cabinets are great for the bathroom, too — explore your options in our brochure.

Opis
  • • Top mounted wastebaskets
    • Includes two white 35-quart trash cans
    • Berwyn, Dartmouth, Hudson, and York:
    Drawer - Full-extension, undermount glides with Soft Close.
    Wastebasket - Full-extension, side-mount ball bearing glides with Soft Close
    • Hanover, Saginaw, Somerset:
    Drawer - Standard side-mount glides. Wastebasket - Full-extension,
    side-mount ball bearing glides
    • Available width: 18"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywolfclassic-base-wastebasket-24
  • Rodzina produktuWolf Classic™ Cabinetry
  • Grupa produktuBase Cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnie - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Anguilla
Antigua i Barbuda
Aruba
Bahamy
Barbados
Belize
Bermudy
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Curaçao
Dominika
Dominikana
Grenada
Gwadelupa
Gwatemala
Haiti
Holandia Karaibska
Honduras
Jamajka
Kajmany
Kanada
Kostaryka
Kuba
Martynika
Meksyk
Montserrat
Nikaragua
Panama
Portoryko
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent i Grenadyny
Salwador
Sint Maarten
Stany Zjednoczone
Trynidad i Tobago
Turks i Caicos
Wspólnota Saint-Barthélemy
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Wyspy Dziewicze