Opublikuj swoje produkty
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45

    Decorative pendant light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black or white); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; shades available as accessory in RAL colours velvet beige, madeira brown, kingfisher grey, woodpecker olive, signal white or signal black; COB (Chip on Board) technology or CSP (Chip-Scale-Packaging) technology (tunable white) for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARY_cable_suspended_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Track
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)47
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
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
    Podobne produkty