Opublikuj swoje produkty
MOVE IT PRO 45 trimless track
MOVE IT PRO 45 trimless track
    XAL

    MOVE IT PRO 45 trimless track

    Extruded aluminium profile with 45 mm width and 55 mm height; for trimless installation in 12.5 mm plasterboard ceilings; designed for continuous lighting systems, L / T / X connectors for flexible system design; with integrated 3-phase copper conductors + 4 emergency lighting copper conductors (2 emergency lighting circuits) + 2 DALI copper conductors for take off of supply voltage, emergency lighting power supply and DALI signal; customcut possible; surface powder coated; insets, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; light inserts with different patterns of light distribution, emergency light inserts (escape sign and emergency luminaires) for operation on a central battery system and sensor inserts can be integrated
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMOVE_IT_PRO_45_trimless_track
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Track
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
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
    Podobne produkty