Opublikuj swoje produkty
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
    XAL

    ARY adjustable rod suspended surface canopy

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface powder coated; height adjustable U-profile pendant rod suspension (black or white), feed in U-profile; spotlight head 320° rotatable and 90° tiltable; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARY_adjustable_rod_suspended_surface_canopy
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Suspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty

    4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (7)
    4.4 z 5 gwiazdek 4.4 (9)
    4.4 z 5 gwiazdek 4.4 (28)
    4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (18)