Opublikuj swoje produkty
CAVO MOUNTING HOUSING with glowing round
XAL

CAVO MOUNTING HOUSING with glowing round

Recessed housing made of pressed steel sheet for flush installation in plasterboard ceilings, underside of aluminium-reinforced plaster; with round cut-out; no break-out of edges; 3 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; indirect light component in housing with 8 brightness levels; hot plug protection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCAVO_MOUNTING_HOUSING_with_glowing_round
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuCeiling | Recessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-14
  • Numer edycji2
  • Szerokość (mm)270
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
Podobne produkty