Opublikuj swoje produkty
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
    XAL

    COMBO trim

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(11 recenzje)
    Round luminaire housing in aluminium with trim; suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; surface powder coated; up to ø600 mm: installation without tools using snap spring closure; highly reflective coating of the PCB for improved efficiency; completely homogeneously illuminated, satinised or microprismatic PMMA cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; external converter for ceiling insertion, for through-wiring suitable
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOMBO_trim
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Recessed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-09
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty

    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (10)
    4.4 z 5 gwiazdek 4.4 (31)
    4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (8)