Opublikuj swoje produkty
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45

    Cylindrical spotlight made of aluminium; spotlight can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; surface powder coated; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJUST_45_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Track
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-09
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)67
    • Szerokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)0.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty