Opublikuj swoje produkty
L6 MOVE IT 45
XAL

L6 MOVE IT 45

Linear light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface anodised; flush with profile system; equipped with six pre-specified, customised light elements; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with asymmetrical light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL6_MOVE_IT_45
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuCeiling | Track
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-17
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)48
  • Szerokość (mm)43
  • Głębokość (mm)231
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
Podobne produkty