Opublikuj swoje produkty
MINIMAL 100 trimless
XAL

MINIMAL 100 trimless

Luminaire housing made of extruded aluminium; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with grooves for better adhesion of filler; suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; surface powder coated; luminaire profile for mounting available in advance; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMINIMAL_100_trimless
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuCeiling | Surface
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-21
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
Podobne produkty

4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (7)
4.4 z 5 gwiazdek 4.4 (28)
4.4 z 5 gwiazdek 4.4 (9)
4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (18)