Opublikuj swoje produkty
MITA circle 160 trimless
MITA circle 160 trimless
    XAL

    MITA circle 160 trimless

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; for trimless installation in plasterboard ceilings; surface powder coated; incl. blind cover made of plastic in the cut-out; optional: SASSO 60 round, SASSO 60 round sensor or SASSO 60 round emergency for installation in the cut-out available as an accessory; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMITA_circle_160_trimless
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Recessed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)155
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    Podobne produkty