Opublikuj swoje produkty
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
    XAL

    SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor

    Cylindrical semi-recessed spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; precise radiation characteristic with asymmetrical light distribution; with different beam angles; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; external converter for ceiling insertion, for through-wiring suitable
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySASSO_60_round_semi-recessed_wallwasher_floor
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Semi-Recessed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-07
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty