Opublikuj swoje produkty
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Square luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface white powder coated; installation without tools using snap spring closure; reflector made of polycarbonate, polished chrome; lighting level recessed; also available as workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K, 4000K and tunable white (3000-4000K); CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; external converter for ceiling insertion, through-wiring suitable; degree of protection from below IP 44 (from above IP 20); PC II; operating device suitable for use with a central battery system; optionally non-dimmable or DALI-2 control
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPADO_150_square_trim
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuCeiling | Recessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-17
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)179
  • Szerokość (mm)179
  • Głębokość (mm)104
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
Podobne produkty

4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (7)
4.4 z 5 gwiazdek 4.4 (9)
4.4 z 5 gwiazdek 4.4 (28)
4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (18)