Opublikuj swoje produkty
SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10
XAL

SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10

Linear light inset made of plastic; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; flush with profile system; fitted with single LED light points; recessed light point plane; despite this increased efficiency through special lens technology; inserted lenses with medium radiation characteristic; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPOTLINE_300_mm_MOVE_IT_10
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuCeiling | Track
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-13
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)11
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures