Opublikuj swoje produkty
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
    XAL

    TILA 32 adjustable MOVE IT 10

    Decorative spotlight inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; spotlight head rotates 365° and tilts 135°; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality reflector; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTILA_32_adjustable_MOVE_IT_10
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Track
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-13
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    Podobne produkty