Opublikuj swoje produkty
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Supporting profile in extruded aluminium; end cap in aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; light control via high quality lens system for maximum, homogeneous illumination; completely homogeneously illuminated, cylindrical HPO (High Performance Opal) cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTUBO_60_surface
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Surface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-13
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    Podobne produkty