Opublikuj swoje produkty
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
    XAL

    UNICO L4 basic ceiling

    Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUNICO_L4_basic_ceiling
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Surface
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)51
    • Głębokość (mm)164
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty