Opublikuj swoje produkty
VARO 110 track
VARO 110 track
VARO 110 track
    XAL

    VARO 110 track

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated in white, grey or black; 355° rotatable and 90° tiltable; converter installed in aluminium spotlight housing; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristic with three different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC I; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVARO_110_track
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Track
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-12
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)185
    • Szerokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty