Opublikuj swoje produkty
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

All-in-one camera, microphone, and speaker system
Opis
    • Newly developed SoundCap Eye™
    • 4K Camera with Smart Framing
    • One-USB connection to start the collaboration
    • Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
    • Hexa-microphone Beamforming
    • 90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
    • Iconic mute button of remote control
    • Multiple installation options
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycs-800-video-conference-system
  • Rodzina produktuProfessional Audio
  • Grupa produktuVideo Collaboration Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)1.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Kod ETIMEC003614
  • Nazwa ETIMAudio interface for conference/public address system
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Conferencing
  • OmniClass Number23-37 15 00
  • OmniClass TitleAudio Visual Equipment