Opublikuj swoje produkty
DCP4S-EU Digital Control Panel

DCP4S-EU Digital Control Panel

Control Hardware
Opis
  • 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydcp4s-eu-digital-control-panel
  • Rodzina produktuProfessional Audio
  • Grupa produktuControl Hardware
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)86
  • Szerokość (mm)86
  • Głębokość (mm)38
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)0.11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Kod ETIMEC000783
  • Nazwa ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
  • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass Number23-27 11 21 15 11
  • OmniClass TitleDigital Level Controllers