Opublikuj swoje produkty
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Wall-Mount Controller
Opis
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymcp1-wall-mount-controller
  • Rodzina produktuProfessional Audio
  • Grupa produktuControl Hardware
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)125
  • Szerokość (mm)149
  • Głębokość (mm)18
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)0.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Kod ETIMEC000783
  • Nazwa ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
  • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass Number23-27 11 21 15 11
  • OmniClass TitleDigital Level Controllers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText