Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
yamaha/products/5b4dffbe-3ac4-4362-8e11-8de90b8bbf95
Strona główna
Kategorie
Elementy elektroniczne
Elektronika dźwięku
RM-WGS Wireless Microphone
Dostępne w Stany Zjednoczone
Yamaha Corporation
Obserwuj
RM-WGS Wireless Microphone
Wireless 6 inch Gooseneck Microphone
Pobierz
Opis
Opis
Wireless microphones using 1.9 GHz band
Available microphone form factors: 6" (15 cm) Gooseneck
20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
Proprietary charging and USB-C charging port
LED mute button and battery level display
Microphone unit with ring LED
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
rm-wgs-wireless-microphone
Rodzina produktu
Professional Audio
Grupa produktu
Wireless Microphones
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-01-20
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
171.2
Szerokość (mm)
89
Głębokość (mm)
89
Linki
Linki
Url produktu
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-wireless/
Instrukcja video
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
Opis techniczny
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-wireless/resources.html
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Waga netto (kg)
0.14
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
Kod ETIM
EC000070
Nazwa ETIM
Microphone
Uniclass 2015 Code
Pr_60_75_06_53
Uniclass 2015 Description
Microphones
CSI MasterFormat 2014 Code
27 41 16.63
CSI MasterFormat 2014 Title
Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
OmniClass Number
23-37 15 29 11 11
OmniClass Title
Microphones
Podobne produkty
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Pobierz
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Pobierz
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Pobierz
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Pobierz
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Pobierz
Yamaha Corporation
TCD10 Touchscreen Control Device
Pobierz