Opublikuj swoje produkty
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Audio|Network Devices
    Opis
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySWR2311P-10G
    • Rodzina produktuProfessional Audio
    • Grupa produktuL2 Switch
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)294
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)42.4
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)2.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Kod ETIMEC000734
    • Nazwa ETIMNetwork switch
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_52_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNetwork switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Switches and Hubs
    • OmniClass Number23-37 13 15 25
    • OmniClass TitleLocal Area Network Switches