Opublikuj swoje produkty
VXS5 Surface Mount Speaker
VXS5 Surface Mount Speaker

    VXS5 Surface Mount Speaker

    The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
    Opis
    • 5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvxs5-surface-mount-speaker
    • Rodzina produktuProfessional Audio
    • Grupa produktuVXS Series
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)176
    • Głębokość (mm)163
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)3.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Kod ETIMEC000682
    • Nazwa ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers