Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
yamaha/products/fe47d78e-df3c-4847-940f-30c7d23c5633
Strona główna
Kategorie
Elementy elektroniczne
Elektronika dźwięku
VXS8 Surface Mount Speaker
Dostępne w Stany Zjednoczone
Yamaha Corporation
Obserwuj
VXS8 Surface Mount Speaker
The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
Pobierz
Opis
Opis
8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
vxs8-surface-mount-speaker
Rodzina produktu
Professional Audio
Grupa produktu
VXS Series
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-01-20
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
430
Szerokość (mm)
278
Głębokość (mm)
239
Linki
Linki
Url produktu
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
Instrukcja video
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
Opis techniczny
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Waga netto (kg)
8.2
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
Kod ETIM
EC000682
Nazwa ETIM
Loudspeaker set
Uniclass 2015 Code
Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Description
Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code
11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Audio-Visual Equipment
OmniClass Number
23-37 15 29 11 13
OmniClass Title
Loudspeakers
Podobne produkty
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Pobierz
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Pobierz
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Pobierz
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Pobierz
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Pobierz
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Pobierz