Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Contra Guardian Handrail

Odniesienie unikalne: ContraGuardianHandrail
Producent: Yeoman Shield
Rodzina produktu: Contra
Grupa produktu: Contra Guardian Handrail
Głębokość (mm): 80
Data publikacji: 2019-02-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Główny materiał: PVC
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Construction - Railing
Klasyfikacja IFC: Railing
Uniclass 1.4 Kod: L5161
Uniclass 1.4 Opis: Wall panelling
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Opis: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Opis: Wall protection panels
Numer OmniClass: 23-15 13 19
Tytuł OmniClass: Wall Panels
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone