Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Odniesienie unikalne: GuardianTwinHandrailPVC-U125
Producent: Yeoman Shield
Rodzina produktu: Guardian
Grupa produktu: Twin Handrail PVC-U 125PR
Głębokość (mm): 125
Data publikacji: 2019-02-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


Główny materiał: PVC
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Relingi, balustrady
Klasyfikacja IFC: Railing
Uniclass 1.4 Kod: L4422
Uniclass 1.4 Opis: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Kod: PR-64-36
Uniclass 2.0 Opis: Handrails
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Opis: Handrails
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
COBie.Component.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03
COBie.Type.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/125PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone